Le presenti istruzioni di montaggio descrivono solo i componenti del kit di montaggio (Marine).

Per ulteriori istruzioni sul montaggio e sull'installazione si rimanda al documento 'Montaggio Installazione' A6V10210390 (Cerberus PRO) / 008851 (Sinteso). Vedi capitolo 'Documentazione associata'.

Il contenitore FS720/FS20 è conforme alla classe di protezione IP20 minima richiesta ai sensi di IEC 60092-201:1994 per l'impiego in ambienti asciutti.

ATTENZIONE
Non conformità a classe di protezione IP22 del contenitore FS720/FS20

Lesioni alle persone dovute al guasto dell'impianto rivelazione incendio

  1. Per l'impiego in ambienti con il pericolo di gocce d'acqua o di formazione di acqua di condensazione, integrare il contenitore FS720/FS20 in un armadio supplementare conforme a IP22.
AVVISO
Danni meccanici per viti non fissate

Serrare i collegamenti a vite con le rondelle elastiche in dotazione, come illustrato nei disegni.

Il montaggio del kit di attenuazione è illustrato qui per il montaggio ad una parete.

Qui di seguito sono riportate in sintesi le principali fasi di montaggio:

  1. Fissaggio del kit di attenuazione alla parete
  2. Montaggio del coperchio posteriore
  3. Montaggio della stazione al coperchio posteriore
  4. Installazione della piastra di montaggio nella stazione
  5. Montaggio del filtro EMC nella stazione 1
  6. Installazione del kit di fissaggio batteria nella stazione
  7. Cablaggio del filtro EMC
  8. L'etichetta con il simbolo MED deve essere applicata in posizione visibile sull'armadio, dopo aver accertato che l'impianto è installato e configurato conformemente a MED.
  9. Dopo la messa in servizio, sull'etichetta con il simbolo MED deve essere indicato l'anno di fabbricazione del sistema di rivelazione incendio conforme a MED, annotando manualmente con penna indelebile la data attuale.

Il cablaggio è descritto separatamente.