版本 | 产品型号 | 库存编号 | 电源选项 |
---|---|---|---|
BACnet IP | QNA2700D.BA1 | S55720-S572 | PoE IEEE802.3af (37...57 V) |
BACnet MSTP | QNA2700D.BA2 | S55720-S573 | AC/DC 12...24 V 或 USB Type C(5 V,2 A) |
LoRaWAN 欧洲 | QNA2820D.EU | S55720-S574 | USB Type C (5 V, 2 A) 或 AC/DC 12...24 V |
LoRaWAN 美国 | QNA2820D.US | S55720-S575 | |
LoRaWAN 澳大利亚 | QNA2820D.AU | S55720-S576 |
传感器模块有内置电池,其可为短时断电(最长 4 小时)储备电量。
交付
订购时,请指明产品型号/库存编号和名称:例如:QNA2700D.BA1 / S55720-S572 IAQ 多合一传感器。
备件需单独订购。