电源

工作电压

  • QNA2700D.BA1
  • QNA2700D.BA2
  • QNA2700D.BA2、QNA2820D.EU、QNA2820D.US、QNA2820D.AU

 

  • PoE IEEE802.3af (37...57 V) 或 USB Type C (5 V, 2 A)
  • AC/DC 12...24 V 或 USB Type C(5 V,2 A)
  • USB Type C (5 V, 2 A) 或 AC/DC 12...24 V

备用电池

  容量和电压

  运行时间

可充电锂离子电池

2000 mAh @ 3.7 V

4 小时(为传感器模块供电)

功耗

  运行时

  总计

 

1.76 W(最大 2.6 W,电池充电时为 6.5 W)

每月低于 1.3 kWh(运行 30 天)

通信协议(无数据缓冲区和 COV)

BACnet IP

10/100 全双工,采用入墙式安装件,10 秒传输速率

BACnet MSTP

MS/TP 和以太网 IP,采用入墙式安装件,10 秒传输速率

LoRaWAN

LoRaWAN 1.0.2,C 类,1 分钟传输速率

传感器功能数据

湿度传感器

类型

互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器

测量范围

0...100 % r.h.

测量精度

±3 % r.h.,舒适范围内 (30...70 %)

±5 % 满量程

分辨率

0.01 % r.h.

温度传感器

类型

互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器

测量范围

0...90 °C (32...194 °F)

测量精度

±1 °C

分辨率

0.015 °C

CO2 传感器

类型

非色散红外传感器(带ABC功能)

测量范围

400...5000 ppm

测量精度

±75 ppm 或读数的 ±10 %(以较大者为准)

分辨率

1 ppm

TVOC 传感器

类型

多像素金属氧化物半导体传感器

测量范围

20...36000 ppb

测量精度

读数的 ±15 %

分辨率

1 ppb

PM2.5 和 PM10 传感器

类型

光学激光、光散射传感器

测量范围

0...1000 µg/m3

测量精度

±15 µg/m3 (0...100 µg/m3),读数的 15 % (100...1000 µg/m3)

分辨率

1 µg/m3

环境光传感器

类型

光电二极管、集成环境光和红外光到数字转换器

测量范围

0.96...64000 lux

测量精度

±10 %

分辨率

0.1 lux

环境噪声传感器

类型

模拟 MEMS 麦克风

测量范围

48...90 dBA

测量精度

±3 dBA Leq

分辨率

0.1 dBA

灵敏度

-26 dBFS

信噪比(SNR)

典型 61 dBA (20 Hz...20 kHz)

采样率

46.875 KHz

采集的数据

1 x 44 毫秒(采样的数据不超过 44 毫秒)

环境条件和防护等级

外壳防护等级

IP30,符合 EN60529

环境条件

  贮存

    气候条件

      温度

      湿度

    机械条件

  运输

    气候条件

      温度

      湿度

    机械条件

  运行

    气候条件

      温度(含电子部件的外壳)

      湿度

    机械条件

 

 

 

-20...+60 °C

0...95 % r.h.(无冷凝)

等级 1M2

 

 

-20...+60 °C

<95 % r.h.

等级 2M2

 

 

-5...+40 °C

0...95 % r.h.(无冷凝)

等级 3M2

指令和认证

传感器认证

RESET Air 认证的室内监测和数据提供商:https://www.reset.build/directory/monitors/RM-034

欧盟符合性 (CE)

  • QNA2700D.BA1, QNA2700D.BA2
  • QNA2820D.EU

 

  • A5W00287987A *)
  • A5W00287993A *)

RCM 符合性

  • QNA2700D.BA1, QNA2700D.BA2
  • QNA2820D.AU

 

  • A5W00287989A *)
  • A5W00287998A *)

UKCA 符合性

  • QNA2700D.BA1, QNA2700D.BA2
  • QNA2820D.EU

 

  • A5W00287988A *)
  • A5W00287994A *)

RoHS

指令 2011/65/EU 限制了在电子设备中使用的某些有害物质

环境兼容性

产品环境声明 (A5W00274475A*) 包含与环境相容性相关的产品设计和评估资料(RoHS 合规、物料组成、包装、环境效益、废弃物处理)。

通用数据

颜色
面板
框架


灰色
白色

包装

瓦楞纸板

重量(包括包装)

  • QNA2700D.BA1
  • QNA2700D.BA2
  • QNA2820D.EU
  • QNA2820D.US
  • QNA2820D.AU

 

  • 0.677 kg
  • 0.677 kg
  • 0.692 kg
  • 0.692 kg
  • 0.692 kg

*) 可从 http://siemens.com/bt/download 下载文档。