数据共享服务
ID | BIBB | 描述 |
---|---|---|
K1.2 | DS-RP-B | 数据共享读取属性-B |
K1.4 | DS-RPM-B | 数据共享读取属性多个-B |
设备和网络管理服务
ID | BIBB | 描述 |
---|---|---|
K5.2 | DM-DDB-B | 设备管理-动态设备绑定-B |
K5.4 | DM-DOB-B | 设备管理-动态对象绑定-B |
支持的标准对象类型
对象类型 | 支持 | 支持的属性 |
---|---|---|
模拟输入 | ✓ | 描述 可靠性 |
设备 | ✓ | 描述 最大主帧 最大信息帧 |
支持的对象类型描述
传感器值:
IAQ 多合一传感器支持 9 个模拟输入对象(AI [0] 到 AI [8]),BACnet 客户端通过这些对象可以读取各种环境质量参数测量值。这些 AI 对象定义如下。
对象类型/ | 名称 | 描述 | 参数值范围 | BACnet 单位 |
---|---|---|---|---|
Analog Input/0 | Temperature | Indoor air temperature | 0...90 | Degrees-Celsius |
Analog Input/1 | Relative humidity | Indoor relative humidity | 0...100 | %-relative-humidity |
Analog Input/2 | Carbon dioxide | Indoor carbon dioxide level | 400...5000 | parts-per-million |
Analog Input/3 | TVOC | Indoor total volatile organic compounds | 20...60000 | parts-per-billion |
Analog Input/4 | PM2.5 | Indoor particulate matter PM2.5 | 0...1000 | micrograms-per-meter-cubed |
Analog Input/5 | Light | Indoor light level | 0...64000 | lux |
Analog Input/6 | Noise | Indoor sound pressure level - decibels A-weighted | 48...90 | decibels-A-weighted |
Analog Input/7 | Air quality score | Proprietary air quality score | 0...100 | n/a |
Analog Input/8 | Temperature Fahrenheit | Indoor air temperature (Fahrenheit) | 32...194 | Degrees-Fahrenheit |
数据链路层选项:
- BACnet IP(附件 J)
- MS/TP 主帧(第 9 条),波特率:9600、19200、38400、57600、76800、115200
支持的字符集:
- 指明支持多个字符集并不意味着可以同时支持所有字符集。
- ANSI X3.4