Capacité de commutation du relais | |
|---|---|
Tension | CA 24...230 V |
Valeur Lx min., résistant max. (inductif) | 8 mA...5 (2) A |
Durée de vie des contacts à AC 230 V Avec rés. 5 A | Valeur indicative : 1 x 105 cycles |
Sans fusible interne.
Une protection préliminaire externe avec un disjoncteur 10 A maximum dans les lignes d'alimentation est requise en toutes circonstances.
Protection externe pour le thermostat | |
|---|---|
Disjoncteur | Maximum 10 A |
Caractéristique de déclenchement du disjoncteur | Type B, C ou D conformément aux normes EN 60898 et EN 60947 |
Connexions électriques | |
|---|---|
Borniers | Bornes à vis |
Pour fils monobrins ou fils multibrins préparés | 2 x 1,5 mm2 ou 1 x 2,5 mm2 (min. 0,5 mm2) |