RDZ100ZB
Lx | Sous tension, CA 24...230 V | Nx | Conducteur neutre, CA 24...230 V |
Lx, L2 | Contact NF (pour vannes NO) | N1 | Thermostat de pièce filaire RDZ100ZB |
Lx, L1 | Contact NO (pour vannes NF) | Y1 | Dispositif d'actionnement |
AVERTISSEMENT
Un courant supérieur à 5 (2) A ne doit pas passer dans le contrôleur du RDZ100ZB. Pour un appareil à courant élevé, un relais ou un contacteur supplémentaire doit être installé.
RDZ101ZB
L | Sous tension, CA 230 V | Nx | Conducteur neutre, CA 24...230 V |
Lx | Sous tension, CA 24...230 V | N1 | Thermostat d’ambiance sans fil RDZ101ZB |
Q11, Q12 | Contact NF (pour vannes NO) | N2 | Module de sortie sans fil RCR110.2ZB |
Q11, Q14 | Contact NO (pour vannes NF) | Y1 | Dispositif d'actionnement |
N | Conducteur neutre, CA 230 V |