Montage

  • RDZ100ZB convient pour un montage mural.
  • RDZ101ZB convient pour un montage mural et pour l’installation sur un support de table.
  • Hauteur recommandée pour le montage mural : 1,50 m au-dessus du sol.
  • Montez le thermostat à proximité du Connected Home Hub si possible. Veuillez noter que la portée de la communication peut varier, étant donné que les murs, les sols, les interférences sans fil et d'autres facteurs peuvent réduire la puissance du signal.
  • Ne montez pas ou ne placez pas le thermostat dans des renfoncements, derrière des rideaux ou des portes, ou au-dessus ou à proximité de sources de chaleur.
  • Ne placez pas ou n’installez pas le thermostat à proximité de grandes structures métalliques ou d'autres éléments de construction avec des mailles métalliques fines comme du verre spécial ou du béton spécial.
  • Ne placez pas ou n’installez pas le thermostat dans un endroit où il est exposé à de l’eau ruisselante, à l'humidité ou à une chaleur excessive.
  • Ne placez pas ou n’installez pas le thermostat sur des surfaces métalliques.
  • Évitez de placer le RDZ101ZB à l'intérieur ou à proximité de métal ou de sources d'énergie radio ou électromagnétique ou d'interférences. Par exemple, ne le placez pas sous ou sur un routeur WLAN.
  • Évitez la lumière directe du soleil.
  • Scellez la boîte de dérivation ou le tube d'installation, le cas échéant, étant donné que les courants d'air peuvent affecter les lectures du capteur.
  • Respectez les conditions ambiantes autorisées.
  • Veillez à tenir le thermostat hors de portée des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, les connaissances ou l'expérience les empêchent d'utiliser le thermostat en toute sécurité sans supervision ou instructions.

Câblage (uniquement pour RDZ100ZB)

  • Veillez à ce que le câblage, la protection et la mise à la terre soient conformes aux réglementations locales.
  • Déconnectez l’alimentation électrique avant le montage/démontage et le câblage.
  • Dimensionnez correctement les câbles de connexion au thermostat et aux actionneurs de vanne.
  • Utilisez exclusivement des actionneurs de vanne conçus pour CA 24 230 V.
  • Une protection préliminaire externe avec un disjoncteur C 10 A maximum dans les lignes d'alimentation est requise en toutes circonstances.