名称 | 材料 | 标称压力 | 密封类型 | 浸入长度 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
压缩接头 | V4A (1.4571) | PN 16 | 螺纹密封装置 | --- | AQE2102 |
保护套管 | 黄铜 (CuZn37) | PN 10 | 螺纹密封装置 | 100 mm | ALT-SB100 |
保护套管 | 黄铜 (CuZn37) | PN 10 | 螺纹密封装置 | 150 mm | ALT-SB150 |
保护套管 | V4A (1.4571) | PN 16 | 螺纹密封装置 | 100 mm | ALT-SS100 |
保护套管 | V4A (1.4571) | PN 16 | 螺纹密封装置 | 150 mm | ALT-SS150 |
保护套管 | V4A (1.4571) | PN 40 | 用法兰进行平面密封 | 100 mm | ALT-SSF100 |
保护套管 | V4A (1.4571) | PN 40 | 用法兰进行平面密封 | 150 mm | ALT-SSF150 |