视具体用途,按如下方式安装传感器:
- 用于供水温度控制(热水):
- 如果水泵在供水管上,则传感器直接安装在水泵后面
- 如果水泵在回水管上,则传感器安装在混合阀后 1.5 至 2 m 处
- 用于回水温度限制:
传感器应安装在可以正确采集温度的回水管上
将传感器安装在管路弯头中,以便浸入杆或保护套管正对水流方向。在获取温度的位置,水必须得到充分混合。此位置位于泵的下游,或位于混合点后至少 1.5 m 处(若泵安装在回水处)。
安装传感器时,电缆不可从顶部接入。
对于所有类型的传感器,浸入长度必须至少为 60 mm!
不得用保温材料包覆传感器。
为安装传感器,必须将螺纹接头或三通 G ½ 焊接到管道中。
注意
在安装过程中,请确保上壳安装到相应的底座上(位于 ① ② 处的印刷编号相同)。否则,测量精度可能会受到影响。
安装位置
允许: | 不允许: |
安装
注意!
对于没有密封螺纹接头 G ½ 的传感器,请使用带螺纹连接的密封装置(例如麻布、特氟隆胶带或类似材料)。
安装说明
包装中附带安装说明。