电源 | |
---|---|
工作电压 | DC 13.5…35 V |
外部供电线路保护 | 慢速熔断器,最大电流 10 A 或 断路器,最大电流 13 A 或 最大电流限值为 10 A 的电源 |
功耗 | < 0.7 W |
功能数据 | |
---|---|
温度传感器 | |
测量范围 | -40...+120 °C(R2 = 出厂设置) |
测量精度: 0...70 °C -40...+120 °C |
±1 K ±1.4 K |
时间常数 |
|
浸入长度 | 参见型号概览 |
传感元件 | Pt 1000,DIN EN 60 751 A 级 |
输出信号,线性(端子 I1: 负载 | 4…20 mA -40...+120 °C(出厂设置) 参见功能 |
标称压力 | PN 16 |
环境条件和防护等级 | |
---|---|
外壳防护等级 | IP65,依照 EN 60529 |
防护等级 | III 级,依照 EN 60730-1 |
环境条件 运输 气候条件 温度 湿度 机械条件 运行 气候条件 温度(外壳) 无 LCD LCD 显示屏可读 湿度(外壳) |
-25...+70 °C <95 % r.h. 等级 2M2
-40...+70 °C -25...+70 °C 5...95 % r.h. |
标准、指令和认证 | |
---|---|
产品标准 | EN 60730-1 家庭及类似用途的自动电子控制装置 |
电磁兼容性(应用) | 适合在住宅、商业、轻工及工业环境中使用 |
EU 合规性 (CE) | CE1T1782xx *) |
RCM 认证 | A5W00205393A *) |
UL | UL 873, http://ul.com/database |
UKCA | A5W00204748A *) |
环境兼容性 | 产品环境声明 (A5W00193763A*) 包含与环境相容性相关的产品设计和评估资料(RoHS 合规、物料组成、包装、环境效益、废弃物处理)。 |
通用数据 | |
---|---|
用于测量信号的电缆长度 | 请见信号处理装置的数据表 |
电气连接螺钉端子 | 1 × 2.5 mm2 或 2 × 1.5 mm2 |
电缆进线管(闭合) | M 16 × 1.5 |
材料和颜色 | |
底座 | 聚碳酸酯,RAL 7001(银灰色) |
上壳 | 聚碳酸酯,RAL 7035(浅灰色) |
浸入杆 | 不锈钢,DIN 17 440 |
电缆进线管 | PA,RAL 7035(浅灰色) |
包装 | 瓦楞纸板 |
重量(包括包装) |
|
*) 文档可从 http://siemens.com/bt/download 下载。