Alimentación

Tensión de servicio

CC 5 V

Consumo de energía

5 W

Interfaces

Ethernet

Enchufe: 1 x RJ45

Cable: CAT 5 o CAT 5e, sin blindaje

Tipo de interfaz: 100BASE-TX, compatible con IEEE 802.3

Velocidad de bits: 10/100 Mbps, detección automática

Zigbee

Estándar de comunicación: Basada en Zigbee 3.0

Canales Zigbee: 11...26

Frecuencia: 2,4...2,485 GHz

Potencia máxima de radiofrecuencia: 12 dBm

Wifi

Tipo de interfaz: Punto de acceso inalámbrico

Estándares soportados: IEEE 802.11 b/g

Banda de frecuencia: 2,4…2,485 GHz

Canales WLAN: 1…13

Potencia máxima de radiofrecuencia: 18 dBm

Distancia (campo sin obstrucciones): Mín. 5 m (16 pies)