Condiciones ambientales y clasificación de protección

Clase de seguridad

Adaptador de corriente: Clase II

Hub: Clase III

Grado de protección de la carcasa según EN 60529

IP30 (sin adaptador de corriente)

Clasificación

Función de los dispositivos de control automático.
Altitud de operación
Grado de contaminación
Categoría de sobrevoltaje


< 3000 m
2
II para el adaptador de corriente y I para el hub

Condiciones ambientales climáticas

Transporte (embalado para el transporte) según EN 60721-3-2
Almacenamiento según EN 60721-3-1

Funcionamiento según EN 60721-3-3

Transporte/Almacenamiento:
Temperatura -25...70 °C (-13... 158 °F)
Humedad del aire 5...95 % rh (sin condensación)

Operación:

Temperatura 0...50 °C (32... 122 °F)

Humedad del aire 5...95 % h. r. (sin condensación)

Condiciones ambientales mecánicas

Transporte según EN 60721-3-2

Funcionamiento según EN 60721-3-3

Clase 2M2

Clase 3M2

Normas, directivas y autorizaciones

Conformidad UE (CE)

A5W00218222A*

UKCA

A5W00218223A*

Compatibilidad ambiental

La declaración ambiental del producto A5W00217286A* contiene datos sobre el diseño y las evaluaciones de productos compatibles con el medio ambiente (cumplimiento de RoHS, composición de materiales, embalaje, beneficio ambiental y eliminación).

* Los documentos se pueden descargar desde http://siemens.com/bt/download.

General

Hub con caja, documento del usuario y accesorio

285 g

Hub con accesorio (adaptador de corriente y cable USB)

223,5 g

Color de la carcasa

Blanco marfil