Características de entrada | |
---|---|
Voltaje nominal de entrada | CA 100...240 V |
Rango de operación | CA 90...264 V |
Frecuencia nominal de entrada | 47…63 Hz |
Corriente de entrada | máx. 0,2 A con entrada de 100 V CA y máx. carga |
Consumo de energía en espera | ≤ 0,1 W con entrada de 230 V CA y sin carga |
Características de salida | |
---|---|
Voltaje nominal de salida | 5 V |
Corriente representativa | 1 A |
Rango de voltaje de salida | CC 4,9...5,4 V |
Activar el tiempo de demora | Máx. 3 segundos a 100 V de CA y máx. carga |
Longitud del cable | |
---|---|
Longitud del cable de conexión prefabricado | 1,5 m |