Betriebsdaten | |
---|---|
PN-Stufe | PN 16 nach EN1333 |
Zulässiger Betriebsdruck | 1600 kPa (16 bar) |
Kennlinie | Siehe "Durchflusskennlinie" in Mechanische Ausführung |
Leckrate | Siehe Typenübersicht |
Zulässige Medien | Kaltwasser, Warmwasser, Heisswasser, Sole, enthärtetes Wasser, Wasser mit Frostschutz; Empfehlung: Wasserbehandlung nach VDI2035 |
Mediumstemperatur | –20…120 °C |
Flanschverbindung für Leitungen | PN6, PN10 und PN16 gemäss ISO 7005 |
Drehwinkel (im Betrieb) | 90° |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | ||
---|---|---|
Druckgeräterichtlinie Drucktragende Ausrüsungsteile | PED 2014/68/EU Bereich: Artikel 1, Absatz 1 Definitionen: Artikel 2, Absatz 5 | |
Fluidgruppe 2 | DN 40…50 | Ohne CE-Zertifizierung gemäss Artikel 4, Absatz 3 (allgemein gültige Ingenieurpraxis) 1) |
DN 65…200 | Kategorie II, Modul A2, mit CE-Kennzeichnung gemäss Artikel 14, Absatz 2 | |
EU-Konformität (CE) | DN 65…200 | A5W000065212) |
EAC Konformität | Eurasische Konformität | |
Umgebungs kompabilität | Die Produkt-Umweltdeklaration CE A5W00193658A 2) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung) |
1) | Ventile, deren Produkt aus den Zahlen PS x DN < 1000 ergibt, benötigen keine spezielle Prüfung und erlauben keine CE-Kennzeichnung. |
2) | Die Dokumente können heruntergeladen werden von https://hit.sbt.siemens.com. |
Werkstoffe | |
---|---|
Gehäuse | Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT |
Schaft | Rostfreier Stahl 1.4021 (2Cr13) |
Drosselscheibe | Rostfreier Stahl 1.4308 (304/CF8) |
Stopfbuchse | EPDM-HT |
Abmessungen/Gewicht | |
---|---|
Abmessungen | Siehe Abmessungen |
Gewicht | Siehe Abmessungen |