Typ | Artikel-Nr. | DN | Kvs | Leckrate | Strömungsgeschwindigkeit 1) Wasser [m/s] | |
---|---|---|---|---|---|---|
[m3/h] | in % des Kvs-Werts | SAL31..T10/F05 SAL81..T10/F05 | SAL61..T10/F05 | |||
VFW41.40U | S55235-V168 | DN40 | 40 | 0,05 | 4 | 2,5 |
VFW41.50U | S55235-V169 | DN50 | 100 | |||
VFW41.65U | S55235-V170 | DN65 | 155 | |||
VFW41.80U | S55235-V171 | DN80 | 260 | |||
VFW41.100U | S55235-V172 | DN100 | 520 | |||
VFW41.125U | S55235-V173 | DN125 | 820 | |||
VFW41.150U | S55235-V174 | DN150 | 1600 | 2,5 | 1,5 | |
VFW41.200U | S55235-V175 | DN200 | 4000 |
1) | Empfohlene Strömungsgeschwindigkeit bei vollständig geöffneter Drosselklappe |
Kvs | Durchfluss-Nennwert von Kaltwasser (5...30 °C) durch die voll geöffnete Drosselklappe bei einem Differenzdruck von 100kPa (1 bar) |