Drosselklappe | Handverstellung | Elektromotorischer Stellantrieb SAL..T10/F05 ∆ps[kPa] |
---|---|---|
VFW41.40U | ASK41NF05SP | 500 |
VFW41.50U | ||
VFW41.65U | ||
VFW41.80U | ||
VFW41.100U | ||
VFW41.125U | 300 | |
VFW41.150U | 250 | |
VFW41.200U | 125 |
∆ps | Maximal zulässiger Differenzdruck (Schliessdruck), bei dem die motorische Drosselklappe gegen den Druck noch sicher schliesst |
Übersicht Stellantrieb
Typ | Betriebsspannung | Stellsignal | Notstell- | Stellzeit | Stellkraft |
---|---|---|---|---|---|
SAL31.03T10/F05 | AC 230 V | 3-Punkt | Nein | 30 s | 10 Nm |
SAL81.03T10/F05 | AC/DC 24 V | ||||
SAL61.03T10/F05 | DC 0…10 V DC 4…20 mA 0…1000 Ω |