Bemaßung in mm |
| Höhe | Höhe -> | Behälter | Behälter | Außen- |
---|---|---|---|---|---|
CYF-2.7-200-N2 | 455 ± 20 | 498 ± 20 | 558 ± 20 | 610 ± 20 | 100 ± 1 % |
CYF-10-200-N2 | 810 ± 20 | 853 ± 20 | 913 ± 20 | 965 ± 20 | 140 ± 1 % |
CYF-80-200-N2 | 1 710 ± 20 | 1 753 ± 20 | 1 813 ± 20 | 1 865 ± 20 | 267 ± 1 % |
Bemaßung in mm |
| Höhe | Höhe -> | Behälter | Behälter | Außen- |
---|---|---|---|---|---|
CYF-2.7-200-N2 | 455 ± 20 | 498 ± 20 | 558 ± 20 | 610 ± 20 | 100 ± 1 % |
CYF-10-200-N2 | 810 ± 20 | 853 ± 20 | 913 ± 20 | 965 ± 20 | 140 ± 1 % |
CYF-80-200-N2 | 1 710 ± 20 | 1 753 ± 20 | 1 813 ± 20 | 1 865 ± 20 | 267 ± 1 % |