Mit einem Ventil und einer Schutzkappe ausgerüsteter Behälter
- 200 bar Behälter
Nenndruck: 200 bar / Prüfdruck: 300 bar
- Zum Steuern und Löschen verwenden
- In mehreren Größen / Kapazitäten erhältlich
Produktcodes:
CYF-2.7-200-N2 - S54476-C620-A1
CYF-10-200-N2 - S54476-C620-A2
CYF-80-200-N2 - S54476-C680-A1
CYE-10-200-N2 - S54476-C620-A12