Behälter 2,7 l
Technische Daten | |
---|---|
Kapazität | 2,7 l +5/-0 % |
Prüfdruck | 300 bar |
Behälterventil | F230-IG200 / F2302000 |
Gewinde für den Ventilanschluss | W28,8 x 1/14ʺ, 25E Innengewinde (ISO 11383-1) |
Gewinde am Ventilausgang | M24x1,5 |
Rohrgewinde | W80 x 1/11ʺ (ISO 11117) |
Abdichtung | PTFE |
Materialien Behälter |
Nahtlos geschmiedeter Stahl 34CrMo4 |
Design | Entspricht ISO 9809-1:2010 |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport Gefüllter Behälter |
-30 °C bis +55 °C, nicht kondensierend |
Behälterfarbe (+ Referenz) | Rot (RAL 3000) |
Lackschichtdicke | 80 µm |
Leergewicht, ohne Ventil | 4,4 kg ±10 % |
Füllung (Nominalwerte(1)) | |
---|---|
Bezeichnung | CYF-2.7-200-N2 |
Füllgewicht | 0,6 kg |
Normvolumen bei 15 °C, 1,01325 bar | 0,5 Nm3 |
Druck bei 15 °C (2) | 200 barg |
UN-Nr. | UN 1066 |
Schulterfarbe (+ Referenz) | Schwarz (RAL 9005) |
(1) Gasqualitäten gemäß ISO 14520 / Fülltoleranzen gemäß Richtlinie VdS 2380 (0 / -2,5 %) |
(2) bar(g) = bar(gauge) |
Behälter 10 l
Technische Daten | |
---|---|
Kapazität | 10 l +5/-0 % |
Prüfdruck | 300 bar |
Behälterventil | F230-IG200 / F2302000 |
Gewinde für den Ventilanschluss | W28,8 x 1/14ʺ, 25E Innengewinde (ISO 11383-1) |
Gewinde am Ventilausgang | M24x1,5 |
Rohrgewinde | W80 x 1/11ʺ (ISO 11117) |
Abdichtung | PTFE |
Materialien Behälter |
Nahtlos geschmiedeter Stahl 34CrMo4 |
Design | Entspricht ISO 9809-1:2010 |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport Gefüllter Behälter |
-30 °C bis +55 °C, nicht kondensierend |
Behälterfarbe (+ Referenz) | Rot (RAL 3000) |
Lackschichtdicke | 80 µm |
Leergewicht, ohne Ventil | 13 kg ±10 % |
Füllung (Nominalwerte(1)) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | CYF-10-200-N2 | CYE-10-200-N2 |
Füllgewicht | 2,2 kg | 0 kg (leer) |
Normvolumen bei 15 °C, 1,01325 bar | 1,9 Nm3 | 0 Nm3 (leer) |
Druck bei 15 °C (2) | 200 barg | 0 barg (leer) |
UN-Nr. | UN 1066 | - |
Schulterfarbe | Schwarz | Schwarz |
(1) Gasqualitäten gemäß ISO 14520 / Fülltoleranzen gemäß Richtlinie VdS 2380 (0 / -2,5 %) |
(2) bar(g) = bar(gauge) |
Behälter 80 l
Technische Daten | |
---|---|
Kapazität | 80 l +5/-0 % |
Prüfdruck | 300 bar |
Behälterventil | F230-IG200 / F2302000 |
Gewinde für den Ventilanschluss | W28,8 x 1/14ʺ, 25E Innengewinde (ISO 11383-1) |
Gewinde am Ventilausgang | M24x1,5 |
Rohrgewinde | W80 x 1/11ʺ (ISO 11117) |
Abdichtung | PTFE |
Materialien Behälter |
Nahtlos geschmiedeter Stahl 34CrMo4 |
Design | Entspricht ISO 9809-1:2010 |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport Gefüllter Behälter |
-30 °C bis +55 °C, nicht kondensierend |
Behälterfarbe (+ Referenz) | Rot (RAL 3000) |
Lackschichtdicke | 80 µm |
Leergewicht, ohne Ventil | 85 kg ±10 % |
Bezeichnung | CYF-80-200-N2 |
Füllgewicht | 17,9 kg |
Normvolumen bei 15 °C, 1,01325 bar | 15,2 Nm3 |
Druck bei 15 °C (2) | 200 barg |
UN-Nr. | UN 1066 |
Schulterfarbe (+ Referenz) | Schwarz (RAL 9005) |
(1) Gasqualitäten gemäß ISO 14520 / Fülltoleranzen gemäß Richtlinie VdS 2380 (0 / -2,5 %) |
(2) bar(g) = bar(gauge) |
Zertifizierungen und Konformitäten | |
---|---|
LPCB | Läuft |
GOST R | GOST R Zertifikat |
RoHS | Konform |
TPED-Konformität Behälter / Ventil | Richtlinie 2010/35/EU |
| ||
305/2011/EU (BauPV) EN 12094-4 Behälterventil |
0786-CPR-30230 |
Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity (Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden Website erhältlich https://siemens.com/bt/download. |