Technische Daten

Material

Verzinkter Stahl

Temperaturbereich Betrieb

-20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend

Temperaturbereich Lagerung und Transport

-40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend

Schiene

Sikla 41 x 41 x 2,5 mm

Gewicht

RACW-80L-1
RACW-80L-2
RACW-80L-3
RACW-80L-4
RACW-80L-5
RACW-80L-EX4
RACW-80L-EX5

 

0,890 kg
3,980 kg
4,640 kg
5,290 kg
6,040 kg
5,200 kg
5,880 kg

Kapazität des Behälters

80 l

Zertifizierungen und Konformitäten

Oberfläche

DIN EN ISO 1461-t Zn o