Wandmontiertes Gestellmodul für Löschmittelbehälter

  • Hauptmodul für 1 bis 5 Behälter
  • Erweiterungsmodul für 4 oder 5 Behälter
  • 1- oder 2-reihige Anordnung der Löschmittelbehälter
  • Kompatibilität mit den 80 l Löschmittelbehältern

 

Produktcodes:

RACW-80L-1 - S54476-B605-A1
RACW-80L-2 - S54476-B605-A2
RACW-80L-3 - S54476-B605-A3
RACW-80L-4 - S54476-B605-A4
RACW-80L-5 - S54476-B605-A5
RACW-80L-EX4 - S54476-B606-A4
RACW-80L-EX5 - S54476-B606-A5