Montage
HINWEIS
Den Thermostat nur durch lizenzierte Installateure montieren und installieren lassen.
- Der Thermostat ist für Aufputz- oder Wandmontage geeignet.
- Empfohlene Höhe: 1.50 m ab Boden.
- Das Gerät darf nicht in Nischen oder Regalen, nicht hinter Gardinen, oberhalb oder in der Nähe von Wärmequellen montiert werden.
- Das Gerät darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Dose oder Installationsleitung sind zu versiegeln, um Luftströme, die die Fühlermessungen beeinträchtigen können, zu verhindern.
- Die zulässigen Umgebungsbedingungen sind einzuhalten.
Thermostat installieren
Zusätzlich zu den folgenden Anweisungen zeigt eine grafische, schrittweise Anleitung, wie die verschiedenen Komponente zusammengesetzt werden und der Thermostat wird gemäss der Montageanleitung installiert. Der folgende Teil enthält nur Textanweisungen als Unterstützung einer sicheren und erfolgreichen Montage.
- Schalten Sie die Stromversorgung der Heizung über den Sicherungskasten oder den Netzschalter ab.
- Entfernen Sie die Abdeckung des alten Thermostats.
- Beschriften Sie die Kabel mit den Klemmenbezeichnungen des alten Thermostats unter Verwendung der mitgelieferten Aufkleber . Wir empfehlen auch, ein Foto der aktuellen Kabelverbindungen für Referenzzwecke zu machen.
- Trennen Sie alle beschrifteten Kabel und entfernen Sie dann den alten Thermostat.
- Prüfen Sie, ob für das zu installierende Leistungsteil zusätzliche Kabelverbindungen benötigt werden. Wenn ja, bereiten Sie die Kabel vor und beschriften Sie sie entsprechend. Wir empfehlen eine Installation durch Installer zur Verbindung der Kabel.
- Dichten Sie den Klemmenkasten oder das Montagerohr ab, um das Eindringen kalter oder warmer Luft zu verhindern und eine korrekte Temperaturmessung durch den internen Fühler zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass die Montageplatte richtig positioniert ist (der Aufwärtspfeil muss nach oben zeigen), und schrauben Sie sie fest auf den Klemmenkasten.
- Verbinden Sie die beschrifteten Kabel mit den Klemmen gemäss Thermostat-Klemmenbezeichnung. Befestigen Sie die Kabel mit den betreffenden Schrauben.
- Schrauben Sie das Versorgungsteil fest auf die Montageplatte.
- Das Frontmodul horizontal befestigen. Stellen Sie sicher, dass alle Seiten genau auf das Netzteil passen und drücken Sie die Ecken in der folgenden Reihenfolge an: Oben (1); unten (2) bis jede Ecke fest eingeklickt ist. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie statisch entladen sind vor Sie das Frontmodul befestigen. Berühren Sie dazu z.B. die Wand.
- Schalten Sie die Speisung des Heizsystems und des Thermostats über den Heim-Schutzschalter ein.
Verkabelung
Weitere Informationen finden Sie in der Montageanleitung.
- Verkabelung, Sicherung und Erdung des Thermostats müssen den örtlichen Vorschriften entsprechen. Wir empfehlen, den Klemmenkasten mit der Erde zu verbinden (Schutzerde).
- Passen Sie den Leitungsdurchmesser gemäss örtlicher Vorschriften an den Nennwert der installierten Überstromschutzeinrichtung an.
- Die Netz- und Signalkabel sollten voneinander getrennt untergebracht werden.
- Die Kabel an X1, M und X2 werden mit Sicherhheitskleinspannung (engl. Safety Extra Low Voltage, SELV) betrieben. Es dürfen keine Kabel mit einer Netzspannung von AC 230 V an die Klemmen X1, M und X2 angeschlossen werden und umgekehrt.
- Isolieren Sie die Kabel der Eingänge X1, M und X2 von der AC 230 V Netzspannung.
- Die AC 230 V Netzleitung muss über einen externen Schutzschalter mit einem Nennstrom von maximal 10 A verfügen.
- Verschrauben Sie alle Klemmen, unabhängig davon, ob Kabel angeschlossen sind.
- Die Kabel zum Thermostat müssen richtig bemessen sein.
- Schrauben Sie die Kabel fest und stellen Sie sicher, dass kein Kupfer frei liegt.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie das Frontmodul und die Montageplatte entfernen.
- Verwenden Sie einen Kabelschuh, um eine Berührung von Netzkabel und Neutralleiter zu vermeiden, wenn das Netzkabel aus RVS-Leitern besteht.