Raccords pour collecteurs et extensions de collecteurs haute pression DN50
- Compatibilité avec les collecteurs et extensions de collecteur haute pression DN50
- PN : 360 bar
- Utilisation dans les systèmes Sinorix™ NXN, CDT, SDT, H2O Gas et CO2
Codes produits :
MANI50-END - S54476-B710-A1
MANI50-DS - S54476-B716-A1
MANI50-EL90 - S54476-B722-A1
MANI50-T-222 - S54476-B728-A1
MANI50-NL-Q2-M - S54476-B742-A1
MANI50-NL-Q2-K - S54476-B742-A2
MANI50-NL-F85 - S54476-B742-A3