Désignation | Description | Code produit |
---|---|---|
MANI50-1-80-x | Collecteur simple DN50 2 à 5 piquages pour bouteilles de 80 l | S54476-B754-A2 |
MANI50-2-80-x | Collecteur double DN50 4 à 10 piquages pour bouteilles de 80 l | S54476-B756-A4 |
MANI50-1-140-x | Collecteur simple DN50 2 à 5 piquages pour bouteilles de 140 l | S54476-B750-A2 |
MANI50-2-140-x | Collecteur double DN50 4 à 10 piquages pour bouteilles de 140 l | S54476-B752-A4 |
MANI50-CUP-QM-H | Raccord pour vanne directionnelle DN50 | S54476-B734-A1 |
MANI50-OH-QF-M | Raccord pour vanne directionnelle DN50 | S54476-B706-A1 |
MANI50-OH-QF-H | Porte-restricteur | S54476-B706-A2 |
MANI50-OH-QM-M | Raccord pour vanne directionnelle DN50 | S54476-B706-A3 |
MANI50-M85-G1 | Raccord pour vanne directionnelle DN25 | S54476-B778-A1 |
MANI50-M85-G5/4 | Raccord pour vanne directionnelle DN32 | S54476-B778-A2 |
MANI50-M85-G2 | Raccord pour vanne directionnelle DN50 | S54476-B778-A3 |
MANI50-EXT116 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B700-A1 |
MANI50-EXT133 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B700-A3 |
MANI50-EXT277 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B700-A5 |
MANI50-EXT286 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B700-A7 |
MANI50-EXT311 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B700-A11 |
MANI50-EXT437 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B700-A15 |
MANI50-EXT750 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B700-A21 |
MANI50-EXT1200 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B700-A25 |