Données techniques | |
---|---|
Diamètre nominal | DN50 |
Taraudage | ISO 228-1 G 2" (Quantum) |
Pression de service maximale MANI50-NL-F85 MANI50-NL-Q2-K MANI50-NL-Q2-M MANI50-DS MANI50-EL90 MANI50-END MANI50-T-222 |
360 bar 360 bar 360 bar 360 bar 370 bar 360 bar 370 bar |
Agent gazeux | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 |
Matériaux | Acier galvanisé, élastomère (NBR) |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +65 °C, sans condensation |
Poids MANI50-NL-F85 MANI50-NL-Q2-K MANI50-NL-Q2-M MANI50-DS MANI50-EL90 MANI50-END MANI50-T-222 |
1,6 kg 1,1 kg 0,8 kg 1,2 kg 8,0 kg 1,0 kg 8,5 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
MANI50-NL-F85 MANI50-NL-Q2-K MANI50-NL-Q2-M MANI50-DS MANI50-EL90 MANI50-END MANI50-T-222 | 10050-9403 10050-9402 10050-9401 10050-1010 10050-0606 10050-1002 10050-1131 |
Marquage | |
---|---|
MANI50-NL-F85, MANI50-NL-Q2-K, MANI50-NL-Q2-M, MANI50-DS | UKCA - CE - Quantum F - mmAA (mois/année) |
MANI50-EL90, MANI50-T-222 | UKCA - CE - Quantum F - mmAA (mois/année) |
Certifications et conformités | ||
---|---|---|
2014/68/UE (DESP) | Conforme | |
2016 PE(S)R | Conforme |