Module de base | Module d’extension |
Rep. | Description | Module de base | Module d‘extension |
---|---|---|---|
|
| Quantité | Quantité |
1 | Structure supérieure | 1 | 1 |
2 | Capuchon en plastique | 8 + (2 x nombre de bouteilles) | 8 + (2 x nombre de bouteilles) |
3 | Montant avec 2 pieds | 2 | 1 |
4 | Renfort long | 1 | 1 |
Types de modules
Numéro de module | Code produit | Désignation |
---|---|---|
1 | S54476-B236-A1 | RACCO2-67L-1 – Module de base pour support fixé au sol (1 bouteille) |
2 | S54476-B236-A2 | RACCO2-67L-2 – Module de base pour support fixé au sol (2 bouteilles) |
3 | S54476-B236-A3 | RACCO2-67L-3 – Module de base pour support fixé au sol (3 bouteilles) |
4 | S54476-B236-A4 | RACCO2-67L-4 – Module de base pour support fixé au sol (4 bouteilles) |
5 | S54476-B236-A5 | RACCO2-67L-5 – Module de base pour support fixé au sol (5 bouteilles) |
4* | S54476-B236-B4 | RACCO2-67L-EX4 – Module d’extension pour support fixé au sol (4 bouteilles) |
5* | S54476-B236-B5 | RACCO2-67L-EX5 – Module d’extension pour support fixé au sol (5 bouteilles) |
Liste de modules pour un agencement sur 1 rang (de 1 à 15 bouteilles)
| Espace requis pour l’installation (bouteilles incluses) | |||
Nombre de bouteilles sur 1 rang | Numéro de module requis | Nombre de brides de collecteurs DN50 (S54476-B609-A1) | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
1 | 1 | - | 383 | 338 |
2 | 2 | 2 | 605 | 338 |
3 | 3 | 2 | 887 | 338 |
4 | 4 | 3 | 1 169 | 338 |
5 | 5 | 3 | 1 451 | 338 |
6 | 2+4* | 5 | 1 733 | 338 |
7 | 3+4* | 5 | 2 015 | 338 |
8 | 4+4* | 6 | 2 297 | 338 |
9 | 5+4* | 6 | 2 579 | 338 |
10 | 5+5* | 6 | 2 861 | 338 |
11 | 3+4*+4* | 8 | 3 143 | 338 |
12 | 4+4*+4* | 9 | 3 425 | 338 |
13 | 5+4*+4* | 9 | 3 707 | 338 |
14 | 5+4*+5* | 9 | 3 989 | 338 |
15 | 5+5*+5* | 9 | 4 271 | 338 |
Pour un agencement des bouteilles d’agent extincteur sur 2 rangs, utiliser les modules à 1 rang avec leurs propres collecteurs et les monter en parallèle.