Module de support fixé au sol pour bouteilles d’agent extincteur

  • Module de base pour 1 à 5 bouteilles
  • Module d’extension pour 4 ou 5 bouteilles
  • Compatibilité avec les bouteilles d’agent extincteur de 67 l

 

Codes produits :

RACCO2-67L-1 - S54476-B236-A1
RACCO2-67L-2 - S54476-B236-A2
RACCO2-67L-3 - S54476-B236-A3
RACCO2-67L-4 - S54476-B236-A4
RACCO2-67L-5 - S54476-B236-A5
RACCO2-67L-EX4 - S54476-B236-B4
RACCO2-67L-EX5- S54476-B236-B5