Données techniques

Matériau

Acier galvanisé

Température d’utilisation

-20 °C à +50 °C, sans condensation

Température de transport et de stockage

-40 °C à +65 °C, sans condensation

Rail

Sikla 41 x 41 x 2,5 mm

Poids

RACCO2-67L-1
RACCO2-67L-2
RACCO2-67L-3
RACCO2-67L-4
RACCO2-67L-5
RACCO2-67L-EX4
RACCO2-67L-EX5

 

43 kg
49 kg
56 kg
62 kg
69 kg
46 kg
53 kg

Capacité de bouteille

67 l

Certifications et conformités

Surface

DIN EN ISO 1461-t Zn o