Mit dem eingebauten Präsenzmelder (auch PIR-Fühler (passiver, Infrarotdetektor)) erkennt der Thermostat, ob sich Personen im Raum aufhalten und führt danach folgende Schritte durch:

  • Anzeige aktivieren. Auch wenn keine Aktionen durchgeführt werden, erkennt der Thermostat, ob sich Personen im Raum aufhalten oder nicht. Wird eine Person im Raum erkannt, werden Informationen wie Raumtemperatur, Raumluftqualität und relative Raumfeuchtigkeit angezeigt. Ist keine Person im Raum, wird der Bildschirm ausgeschaltet.
  • Ändert die Betriebsart von "Unbelegt" nach "Comfort". Wird in einem vorher unbelegten Raum eine Belegung während einer geplanten Zeit “Unbelegt” erkannt, wechselt der Thermostat automatisch zu “Comfort” bis zur nächsten, geplanten Betriebsart. Diese Funktion ist standardmässig deaktiviert und muss manuell aktiviert werden, falls gewünscht.

Fühlerort

1

Ort des PIR-Fühlers. Schwarzer Bereich aus Sicht des Frontmoduls.

Fühlermeldungsbereich

A

Breite jeder Zelle. 80 cm (31 in).

B

Thermostat.

C

Höhe jeder Zelle. 80 cm (31 in).

D

Bereich, den der PIR-Fühler erkennt.

Für den Wechsel von “Unbelegt” nach “Comfort” bei Belegung eines Raums

  1. Tippen Sie bei Startbildschirm auf , und anschliessend auf .
  1. Geben Sie das Administratorpasswort ein.
  1. Tippen Sie auf > und dann . Scrollen Sie nach unten und tippen Sie “Raum-Präsenzmelder”.
  1. Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts.