Mit dem integrierten VOC-Fühler (Volatile Organic Compounds = flüchtige organische Verbindungen) misst der Thermostat die Raumluftqualität und zeigt ein Symbol für den Luftqualitätszustand am lokalen Ruhebildschirm an. In der Mobile App wird der Zustand als Text angezeigt.
Symbol am lokalen Bildschirm | Text in der Mobile App | Beschreibung | VOC-Level |
---|---|---|---|
Gut | Die Raumluftqualität ist gut. | <50% | |
Okay | Die Raumluftqualität ist akzeptabel. | 50% ~ 80% | |
Ungenügend | Die Raumluftqualität ist schlecht. | >80% |
Um eine genaue Messung der Raumluftqualität zu gewährleisten, wenn der Raum für längere Zeit geschlossen ist, empfiehlt sich eine erzwungene Luftzirkulation, z.B. durch das Öffnen eines Fensters.