Remote-Fühler
Gerätetyp |
Produktnr. |
LG-Ni1000 bei 0 °C |
Pt1000 bei 0 °C |
NTC 10k bei 25 °C |
DC 0…10 V |
Datenblatt* |
---|---|---|---|---|---|---|
Raumtemperaturfühler | ||||||
- Aufputzmontage |
QAA24 |
x |
|
|
|
1721 |
QAA2012 |
|
x |
|
|
1745 | |
QAA2030 |
|
|
x |
|
1745 | |
QAA2061 |
|
|
|
x |
1749 | |
QAA2061D2) |
|
|
|
x |
1749 | |
- Unterputzmontage1) |
AQR2531ANW |
x |
|
|
|
1408 |
AQR2532NNW |
|
|
|
x |
1411 | |
- Verdeckt |
QAA64 (vandalensicher) |
x |
|
|
|
1722 |
Aussentemperaturfühler | ||||||
|
QAC22 |
x |
|
|
|
1811 |
QAC2012 |
|
x |
|
|
1811 | |
QAC2030 |
|
|
x |
|
1811 | |
QAC3161 |
|
|
|
x |
1814 | |
Kabeltemperaturfühler | ||||||
|
QAP21.3 |
x |
|
|
|
1832 |
QAP22 |
x |
|
|
|
1831 | |
QAP21.3/8000 |
x |
|
|
|
1832 | |
QAP2012.150 |
|
x |
|
|
1831 | |
QAP1030.200 |
|
|
x |
|
1831 | |
Raumfeuchtefühler | ||||||
- Aufputzmontage |
QFA2000 |
|
|
|
x |
1857 |
- Aufputzmontage inkl. Temperatur |
QFA2020 |
x (T) |
|
|
x (r.F.) |
1857 |
QFA2060 |
|
|
|
x (T+r.F.) |
1857 | |
QFA2060D2) |
|
|
|
x (T+r.F.) |
1857 | |
- Unterputzmontage1) inkl. Temperatur |
AQR2534ANW + AQR2540Nx |
x (T) |
|
|
x (r.F.) |
1410 |
AQR2535NNW + AQR2540Nx |
|
|
|
x (T+r.F.) |
1410 |
* Die Dokumente können von http://siemens.com/bt/download unter Angabe der Produktnummer wie oben angegeben, heruntergeladen werden.
1) Montageplatte und/oder Designrahmen erforderlich
2) Mit digitaler Anzeige
Antriebe
Gerätetyp |
Produktnr. |
Datenblatt* | |
---|---|---|---|
Elektromotorischer Antrieb |
SFA21/18 |
4863 | |
SUA21/3 |
A6V10446174 | ||
Elektrothermischer Antrieb (für Heizkörperventile) AC 230 V, NO |
STA23.. |
4884 | |
Elektrothermischer Antrieb (für Heizkörperventile) AC 24 V, NO |
STA73.. |
4884 | |
Elektrothermischer Antrieb AC 230 V (für kleine Ventile 2,5 mm), NC |
STP23.. |
4884 | |
Elektrothermischer Antrieb AC 24 V (für kleine Ventile 2,5 mm), NC |
STP73.. |
4884 |
Zubehör
Gerätetyp | Produktnr. | Datenblatt* | |
---|---|---|---|
Weisser Dekorrahmen und Metall-Montageplatte zur Installation in rechteckiger Dose(einem Satz ) | ARG100.01 S55772-T102 | A6V11190640 |
* Die Dokumente können von http://siemens.com/bt/download unter Angabe der Produktnummer wie oben angegeben, heruntergeladen werden.