Schnittstellen

MS/TP

Schnittstellentyp: RS485

Galvanische Trennung: Ja

Baudraten: 9600, 19200, 38400, 76800, 115200

Protokoll: BACnet auf MS/TP

Kurzschlussfest. Schutz gegen Fehlverdrahtung mit max. AC 24 V

USB (2.0)

Buchse: Type B

Datenrate: 12 MBit/s

KNX

Typ: KNX TP1 PL-Link, galvanisch getrennt

Baudrate: 9,6 kBit/s

Busspeisung: 50 mA

Kurzschlussfest und geschützt gegen Fehlverdrahtung mit max. AC 24 V

Leitungsanschlüsse

Steckbare Schraubklemmen

Cu-Draht oder Cu-Litze mit Aderendhülse
1 x 0,6 mm ø bis 2,5 mm2 (22 bis 14 AWG) oder
2 x 0,6 mm ø bis 1 mm2 (22 bis 18 AWG)

Cu-Litze ohne Aderendhülse
1 x 0,6 mm ø bis 2,5 mm2 (22 bis 14 AWG) oder
2 x 0,6 mm ø bis 1,5 mm2 (22 bis 16 AWG)

Abisolierlänge

6...7,5 mm (0.24...0.29 in)

Schlitzschrauben

Grösse 1, Anzugsdrehmoment 0,6 Nm (0.44 lb‑ft)

Leitungslängen für Signale

KNX PL-Link 80 m (260 ft) mit interner Busspeisung bzw. 300 m (990 ft) mit externer Speisung

MS/TP 1000 m (3290 ft)

Signalleitungen 80 m (260 ft)
Für die Eingänge AI 100 kOhm, AI NTC10K, AI NTC100K gelten 30 m (100 ft) oder 80 m (260 ft) mit Abschirmung.