Speisung | |
---|---|
Betriebsspannung | AC 24 V -15%/+20% |
Frequenz | 50 Hz / 60 Hz |
Leistungsaufnahme inkl. angeschlossene Feldgeräte DXR2.M11.. |
max. 58 VA |
Absicherung intern | 4 A Irreversibel |
Transformator mit Sekundärstrom-Begrenzung max. 10 A oder externe Sekundärstrom-Absicherung Schmelzsicherung |
|
Scheinleistung (VA) für Transformator-Auslegung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Grundlast inkl. IO ohne Belastung durch Feldgeräte | Max. Ausgangslast Triac bei je 250 mA | Max. Last für AC 24 V Feldspeisung bei 500/750 mA | Max. Last KNX PL-Link bei 50 mA | Max. Last für DC 24 V Feldspeisung bei 100 mA | Leistungsaufnahme inkl. angeschlossene Feldgeräte |
DXR2.M11.. | 6 | 6 x 6 = 36 | 12 | 4 | - | 58 |
DXR2.M12P.. | 6 | 6 x 6 = 36 | 12 | 4 | - | 58 |
DXR2.M18.. | 6 | 8 x 6 = 48 | 18 | 4 | 6 | 82 |
*) Für thermische Ventilantriebe (Anlaufstrom) bei Pulsweitenmodulation 5...50% mit Pulsdauer ca. 1 s.
Wenn beim DXR2.x18.. die max. Last von 18 VA für AC 24 V Feldspeisung benötigt wird, muss die Leistung für die Triacausgänge reduziert werden.