Die Ausgänge sind gegen Kurzschluss und Fehlverdrahtung AC 24 V geschützt.
Ausgänge Übersicht | |
---|---|
Typ |
Ausgänge |
DXR2.M11.. |
6 Triac, 2 AO |
DXR2.M12P.. |
6 Triac, 2 AO |
DXR2.M18.. |
8 Triac, 4 AO |
Analog (Ausgänge Y10...Y40) | |||
---|---|---|---|
Typ |
Bereich (Überbereich) |
Auflösung |
Ausgangsstrom |
AO 0-10 V |
0...10 V (0…10,5 V) |
2 mV |
max. 1 mA |
AO 0-10 V norm |
0...100% 0% = 0 V, 100% = 10 V |
2 mV |
max. 1 mA |
Schaltausgänge Triac (Ausgänge Y1...Y8) | |
---|---|
Typ |
High side |
Schaltspannung |
AC 24 V |
Zulässige Last |
250 mA / 6 VA pro Ausgang (cos phi 0,35) |
Schutz |
Kurzschlussfest |
*) Für thermische Ventilantriebe (Anlaufstrom) bei Pulsweitenmodulation 5...50% mit Pulsdauer ca. 1 s.
Speisung für Feldgeräte (Ausgänge V~) | |
---|---|
Ausgangsspannung |
AC 24 V |
Zulässige Last DXR2.x11.. und DXR2.x12P.. |
500 mA / 12 VA gesamt |
Schutz gegen Überlast |
Kurzschlussfest |
Speisung für Feldgeräte bei DXR2.x18 (Ausgang V+) | |
---|---|
Ausgangsspannung |
DC 24 V |
Zulässige Last |
100 mA / 2,4 W |
Schutz gegen Überlast |
Kurzschlussfest |