Die Version des Referenzdokuments gilt für alle Sprachen, in die das Referenzdokument übersetzt ist.
Die Erstausgabe einer Sprach- und/oder einer Ländervariante kann z. B. die Version 'd' sein anstatt 'a', wenn das Referenzdokument bereits in dieser Version ist.
Folgende Tabelle zeigt die Änderungshistorie dieses Dokuments:
Version: f
Ausgabedatum: 2022-10-14
Ort | Änderung |
---|---|
Gesamtes Dokument: |
|
Installation: | |
| |
Inbetriebnahme: | |
'Anlagedaten laden' > 'eXML-Datei auf das Smartphone laden': |
|
'Anlagedaten laden' > 'eXML-Datei in 'Sinteso Test' importieren': |
|
Bedienung: | |
| |
|
Folgende Tabelle zeigt frühere Änderungshistorien dieses Dokuments im vorhergehenden Layout:
Version | Ausgabedatum | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
e | 2022-01-05 | Ausgabe für App-Version 4.0.0 Inhaltliche Änderungen
Gelöscht
Redaktionelle Änderungen
|
d | 2020-10-27 | Ausgabe für MP8 Neu: 'XML-Datei auf das Smartphone laden - mit Arbeitsprofil', 'Textkommentar erstellen', 'App-Kommentar erstellen', 'Anlagenkommentar anzeigen', 'Angezeigte Peripheriegeräte filtern', 'Verschlüsselte eSTR-Datei importieren', 'STR-Datei exportieren', 'Split-Screen-Ansicht verwenden', 'FDUD-Remote-Bildschirm verwenden', Inhaltliche Änderungen:
Redaktionelle Änderungen: 'Änderungshistorie' |
c | 2018-08-29 | Ausgabe für MP7 Änderungen: 'Anforderungen für den Betrieb', 'Inbetriebnahme', 'Mobiles Endgerät mit dem Prüfpflücker verbinden', ''One-step commissioning'' |
b | 2015-12-15 | Ausgabe für MP6 Neu: 'One-step commissioning', OSC-Fehlerdiagnose , 'Haftungsausschluss Cyber-Sicherheit' , Richtlinien für Android-Geräte Redaktionelle Änderungen: Gesamtes Dokument |
a | 2014-05-14 | Erstausgabe |