Übersicht

'Sinteso Test' wird auf einem Android-Smartphone installiert und zusammen mit einem Prüfpflücker FDUD292 und einem Bluetooth-Erweiterungs-Set FDUD29x‑E eingesetzt.

Zuordnung im Detektionsbaum testen

Sobald eine Bluetooth-Verbindung zwischen Prüfpflücker und 'Sinteso Test' besteht, wird bei Testausführungen auf dem Prüfpflücker die Verknüpfung im Detektionsbaum von 'Sinteso Test' geprüft.

Der Prüfpflücker FDUD292 mit installiertem Bluetooth-Erweiterungs-Set FDUD29x‑E sendet die 'Serien-Nr. ("ID-Nr.")' eines installierten Peripheriegerätes an 'Sinteso Test'. 'Sinteso Test' zeigt die Daten an, die im Detektionsbaum der 'Serien-Nr. ("ID-Nr.")' zugeordnet sind. Anschließend wird das Peripheriegerät in 'Sinteso Test' als getestet markiert.

Peripheriegeräte verknüpfen

Mit der Funktion 'One-step commissioning' an der Zentrale und der App 'Sinteso Test' werden Peripheriegeräte mit dem Detektionsbaum verknüpft und als getestet markiert. Dazu müssen die Peripheriegeräte bereits installiert, in Betrieb gesetzt und an der Zentrale eingelesen sein. Für die entsprechende Melderlinie müssen an der Zentrale der MC-Link und der Modus 'One-step commissioning' aktiviert sein.

Peripheriegeräte testen und Testdaten exportieren

Mit dem Prüfpflücker ausgeführte Tests werden in 'Sinteso Test' erfasst, wenn der Prüfpflücker mit 'Sinteso Test' verbunden ist. Manuelle Tests können separat in 'Sinteso Test' dokumentiert werden.

Detaillierte Informationen zu den durchgeführten Tests können als STR-Dateien exportiert werden. Es werden automatisch eine verschlüsselte und eine unverschlüsselte STR-Datei erzeugt. Nur die unverschlüsselte STR-Datei kann in Excel importiert werden, wobei das Dateiformat automatisch erkannt und eine formatierte Tabelle zur weiteren Bearbeitung erzeugt wird.

Vereinfachte Bedienung des Prüfpflückers FDUD292

Der Prüfpflücker kann via Bluetooth mit 'Sinteso Test' verbunden und über den FDUD-Remote-Bildschirm von 'Sinteso Test' bedient werden.

Detaillierte Funktionsbeschreibung

  • eXML-Datei mit Konfigurationsdaten importieren
  • Informationen über die gespeicherte Anlage anzeigen
  • Detektionsbaum und darin gespeicherte Daten anzeigen
  • Im Detektionsbaum gespeicherte Daten eines installierten Peripheriegerätes anzeigen bzw. vorlesen lassen
  • Peripheriegeräte mit dem Detektionsbaum verknüpfen (OSC)
  • Detailinformation anzeigen, ob und wie das Peripheriegerät getestet wurde
  • Gesamtzahl, Anzahl getesteter und Anzahl nicht getesteter Peripheriegeräte anzeigen
  • Gesamtzahl, Anzahl verknüpfter und Anzahl nicht verknüpfter Peripheriegeräte anzeigen
  • Kommentare zu einem Peripheriegerät oder 'Kanal' eingeben oder diktieren
  • Übergreifende App-Kommentare im Detektionsbaum eingeben
  • Anlagenkommentare in 'SintesoWorks' eingeben und in 'Sinteso Test' aufrufen
  • Kommentare und Liste getesteter Geräte speichern und wiederherstellen
  • Im Detektionsbaum nach einer Zeichenkette suchen
  • Anzeige der Peripheriegeräte über Filter anpassen
  • Daten aus 'Sinteso Test' als STR-Report zur weiteren Bearbeitung in Excel exportieren
  • Konfiguration mittels eXML- und eSTR-Import wiederherstellen
  • Einstellungen von 'Sinteso Test' anpassen
  • 'Sinteso Test' in der Split-Screen-Ansicht zusammen mit einer anderen App anzeigen
  • FDUD-Remote-Bildschirm aktivieren und den Prüfpflücker über 'Sinteso Test' bedienen