Fissare il contenitore a un’altezza di 0,9…1,6 m su una superficie piana. Osservare le norme nazionali per l'altezza di montaggio esatta!

Apertura del contenitore e determinazione dei fori per le viti

1

Apertura per l'avvitamento

3

Punti di accesso

2

Cartellino per lo sportello

 

 

  • La posizione del rivelatore d'incendio radio è stata stabilita.
  • Sono disponibili il contenitore, l'unità interna pulsante e il gruppo batteria.
  • Sono disponibili gli attrezzi e due viti per il fissaggio. Le viti hanno un gambo con Ø 2,5…3 mm e una testa con Ø >8 mm.
  1. Spostare a destra il copriforo per chiave.
  1. Aprire lo sportello con la chiave fornita in dotazione.
  1. AVVISO! Conservare la chiave in un posto sicuro.
  1. Rimettere al suo posto il copriforo per chiave.
  1. Per il fissaggio scegliere due posizioni per le viti distanti l'una dall'altra. Possibilmente utilizzare la posizione (1). Nel contenitore vi sono altri punti di fissaggio.
  • Praticare la relativa apertura per la vite spezzando (dal lato posteriore del contenitore) la plastica in uno dei punti contrassegnati (3) sul contenitore.
  1. Eventualmente sostituire il cartellino (2).
  • Il contenitore è ora pronto per il montaggio.