1

Viti

6

Gruppo batteria BAT3.6-10 1

2

Unità interna pulsante FDME273

7

Supporti

3

Connettore batteria

8

Leva di blocco

4

Contenitore FDMH273-R

9

Indicatore di allarme interno

5

Porta

10

Pulsante di allarme

1

Non compreso nel volume di fornitura

Il comportamento di lampeggio dell'indicatore di allarme interno è descritto nel documento A6V10347733 capitolo 'Indicatore di allarme interno'.

 

  • L'armadio è stato montato.
  • Il radio gateway è attivato e impostato in modalità manutenzione.
  • Sono disponibili il gruppo batteria e l'unità interna pulsante.
  • L'unità interna pulsante è settata sulle impostazioni di fabbrica.
  • Lo sportello (5) è aperto.
  • Il pulsante di allarme (10) sull'unità interna pulsante (2) non è premuto e sporge di ca. 5 mm.
  1. Nel caso in cui il pulsante di allarme sia premuto, premere la leva di blocco nera (8) nel senso della freccia finché scatta.
  • Il pulsante di allarme adesso sporge di circa 5 mm.
  1. Staccare dalla targhetta identificativa dell'unità interna pulsante l'adesivo con il numero di serie. Contrassegnare con l’adesivo la posizione del pulsante manuale via radio FDM273 nello schema di posizionamento.
  1. Se necessario girare il cartellino o inserirne un altro.
  1. Scrivere la data attuale sul gruppo batteria (6).
  1. Posare il cavo di collegamento e collegare il connettore della batteria (3).
  • Collegando il connettore della batteria, l'indicatore di allarme interno (9) si accende con luce rossa per cinque secondi.
  • Dopo altri 10 secondi, il pulsante manuale via radio segnala di non essere montato nel contenitore e l'indicatore di allarme interno lampeggia ogni due secondi:
  • La luce lampeggiante rossa indica le impostazioni di fabbrica.
  • La luce lampeggiante verde indica che il pulsante manuale via radio è già stato rilevato da un radio gateway.
  • Se ciò non avviene significa che il gruppo batteria è guasto e non deve essere utilizzato.
  1. Inserire il gruppo batteria nell'unità interna pulsante FDME273 in modo che scatti in posizione nei tre gancetti di supporto (7).
  1. Inserire l'unità interna pulsante con il gruppo batteria nel contenitore, prestando attenzione alla posizione del cavo della batteria.
  1. Collegare saldamente l'unità interna pulsante al contenitore con due viti (1).
  • L'indicatore di allarme interno lampeggia con luce verde e il pulsante manuale via radio viene rilevato dal radio gateway.
  • Con la corretta attivazione sul radio gateway, l'indicatore di allarme interno smette di lampeggiare.
  1. Se l'attivazione non avviene correttamente dopo un certo intervallo di tempo, staccare l'unità interna pulsante dal contenitore e rimontarla.
  • Inizia ancora una volta la ricerca della rete radio.
  1. Chiudere lo sportello.
  • Il pulsante manuale via radio è montato e pronto per la messa in funzione.
AVVERTENZA
I pulsanti manuali disattivati impediscono la trasmissione degli allarmi.

La segnalazione allarme non ha luogo.

  1. Contrassegnare i pulsanti manuali o non funzionali con l'avviso 'FUORI SERVIZIO'!
Etichetta 'FUORI SERVIZIO'