Tipo | Denominazione | Numero d'ordine | Peso [kg] |
|---|---|---|---|
FDCI221 | Modulo ingressi digitali, incl. 2 resistenze, 2 piedini di montaggio | S54312-F1-A1 | 0,060 |
FDCIO221 | Modulo in/out digitali, incl. 2 resistenze, 2 piedini di montaggio | S54312-F2-A1 | 0,066 |
Accessori per modulo ingressi digitali FDCI221, modulo in/out digitali FDCIO221
Tipo | Denominazione | Numero d'ordine | Peso [kg] |
|---|---|---|---|
FDCH221 | Contenitore con coperchio, guarnizione e viti | S54312-F3-A1 | 0,282 |
– | Pressacavo metallico M20 x 1,5 | A5Q00004478 | 0,036 |
– | Controdado in metallo M20 | A5Q00004479 | 0,006 |
DBZ1190-AB | Morsettiera ausiliaria 0,5...2,5 mm2 (a 3 poli) | BPZ:4942340001 | 0,001 |
Materiale di ricambio per modulo ingressi digitali FDCI221, modulo in/out digitali FDCIO221
Tipo | Denominazione | Numero d'ordine | Peso [kg] |
|---|---|---|---|
FDCM291 | Piedino di montaggio | A5Q00003855 | 0,001 |