FDCI221

FDCIO221

Tensione di esercizio

DC 12… 33 V

Corrente di esercizio (riposo)

Max. 0,3 mA

Max. 0,4 mA

Uscita relè (ohmica)

AC 22 V, 2 A, max. 44 VA
DC 30 V, 2 A, max. 60 W

Resistenza di linea (in ingresso)

Max. 20 Ω

Temperatura di esercizio

-25...+70 °C

Temperatura di stoccaggio

-30…+75° C

Umidità dell'aria, non condensante

≤95 % rel.

Protocollo di comunicazione

FDnet/C-NET

Morsettiere ausiliarie

0,2…2,5 mm²

Colore

  • Contenitore
  • Coperchio
  • Contenitore FDCH221

 

~RAL 9010, bianco puro

Trasparente opaco

~RAL 9010, bianco puro

Categoria di protezione (IEC 60529)

  • Installazione su una top hat rail all’interno di una centrale rivelazione incendio
  • Con contenitore FDCH221

 

IP30

 

IP65

Norme

EN 54-17, EN 54-18

Omologazioni

  • VdS
  • LPCB
  • FM

 

G209066

531h/01

3038448

 

G209067

531h/02

3038448

  • DNV GL (applicazioni marine)

MEDB00003UU

Compatibilità di sistema

  • FDnet
  • C-NET

 

FS20

FS720, FC360