FDCI221 Modulo ingressi digitali

  • Un ingresso per contatto di segnalazione a potenziale zero
  • Monitoraggio della linea in ingresso per escludere la presenza di interruzioni e cortocircuiti con resistenze terminali
  • L'ingresso per le segnalazioni di stato o di allarme può essere configurato tramite la centrale rivelazione incendio.
  • Indicazione di stato tramite LED
  • Campi di applicazione:
    • Per il monitoraggio di un contatto normalmente aperto o chiuso a potenziale zero per la segnalazione di stati tecnici (p. es. controllo porte o ventilatori) oppure per l'attivazione allarme (p. es. allarme dell'impianto sprinkler)

1

Contatto di segnalazione a potenziale zero

3

Collegamenti della linea di rivelatori

2

Collegamenti della linea in ingresso

 

 

FDCIO221 Modulo in/out digitali

  • Un ingresso per contatto di segnalazione a potenziale zero
  • Monitoraggio della linea in ingresso per escludere la presenza di interruzioni e cortocircuiti con resistenze terminali
  • L'ingresso per le segnalazioni di stato o di allarme può essere configurato tramite la centrale rivelazione incendio.
  • Un'uscita configurabile tramite jumper:
    • non monitorabile: un contatto relè a potenziale zero (AC 22 V, 2 A o DC 30 V, 2 A)
    • monitorabile: un contatto relè (DC 30 V, 2 A)
  • Indicazione di stato tramite LED
  • Campi di applicazione:
    • Per il monitoraggio di un contatto normalmente aperto o chiuso per la segnalazione di stati tecnici (p. es. controllo porte o ventilatori) oppure per l'attivazione allarme (p. es. allarme dell'impianto sprinkler)
    • Per il comando decentralizzato di dispositivi di allarme, ventilatori, condizionatori, centraline di ascensori ecc.

1

Contatto di segnalazione a potenziale zero

3

Collegamenti della linea di rivelatori

2

Collegamenti della linea in ingresso

4

Collegamenti della linea in uscita