Eléments pouvant être liés

Vous pouvez lier uniquement un canal manuel ou automatique de type ‘Capteur’ et ‘Capteur de gaz' avec 'Sinteso Test'.

Défaut MC-Link sur des détecteurs montés à proximité

Quand deux détecteurs sont montés à proximité l'un de l'autre, p. ex. sur des planches de détecteur à des fins de test ou de formation, il est possible qu'un défaut MC-Link s'affiche au moment de la création du lien avec 'Sinteso Test' ou de 'One step Commissioning'. Vérifiez les liens ont été correctement créés et éloignez éventuellement les détecteurs les uns des autres.

Conditions préalables

  • Les périphériques sont installés, mis en service et identifiés.
  • La configuration de l'installation est créée dans Engineering Tool et les périphériques sont chargés.
  • Les lignes et les dispositifs de ligne sont en exploitation normale.
  • 'Sinteso Test' est installé et mis en service.
  • La configuration logique ou l'arbre détection a été préparé jusqu'au niveau 'Zone' ou au canal logique.
  • La configuration actuelle de l'installation a été exportée dans un fichier eXML et chargée dans 'Sinteso Test'.
  • 'Sinteso Test' est relié par Bluetooth avec le vérificateur/échangeur de détecteurs.

Effectuer 'One step commissioning'

  1. Activez le MC-Link :
  • Dans la 'Station' et dans'Arbre Physique', sélectionnez la 'Station'.
  • Sélectionnez 'Exécuter Commandes' > 'Activer MC link'.
  1. Activez le mode OSC :
  • Dans la 'Station', sélectionnez dans l''Arbre Physique' la 'Station, un module ou un élément de ligne.
  • Sélectionnez 'Exécuter Commandes' > 'Activer mise en service en 1 étape'.
  1. Sélectionnez dans 'Sinteso Test' dans l'arbre détection une 'Zone' ou un canal logique qui doit être relié(e).
  1. Maintenez l'appui sur l'élément à lier jusqu'à ce que le symbole 'Assign' apparaisse .
  1. Sélectionnez le symbole 'Assign' .
  • La création du lien démarre.
  1. 'Sinteso Test' attend une confirmation du vérificateur/échangeur de détecteurs.
  1. Connectez le vérificateur/échangeur de détecteurs avec l'appareil à relier :
  • Déclencheurs manuels : Maintenez le vérificateur/échangeur de détecteurs sur l'avant de l'appareil.
  • Autres détecteurs : Maintenez le vérificateur/échangeur de détecteurs sur le détecteur et tournez le vérificateur/échangeur de détecteur, jusqu'à ce que le détecteur s'encliquette.
  1. Maintenez le vérificateur/échangeur de détecteurs au maximum 10 s sur l'appareil.
  • Pendant la transmission de la commande, les LED rouge, jaune et verte clignotent tour à tour sur le vérificateur/échangeur de détecteurs.
  • Lorsque le lien est établi, la LED verte s'allume en continu sur le vérificateur/échangeur de détecteurs.
  • Dans 'Sinteso Test', le lien pour l'élément logique est visible sur la bordure inférieure de l'écran.
  1. Répétez les étapes 3 à 8 pour chaque appareil qui doit être mis en service.
  1. Désactivez le mode OSC :
  • Dans la 'Station', sélectionnez dans l''Arbre Physique' la 'Station, un module ou un élément de ligne.
  • Sélectionnez 'Exécuter Commandes' > 'Déactiver mise en service en 1 étape'.
  1. Facultatif : Chargez la configuration de la station dans le PC pour contrôler les liens dans Engineering Tool.

L'activation d'essai des appareils est enregistrée dans l''Historique'. Il peut s'écouler plus de 10 s avant que l'activation d'essai ne soit enregistrée dans l''Historique'.

Désactivation après redémarrage

Après le redémarrage de la 'Station', le mode OSC et le MC-Link sont désactivés.