Utilisation du mode écran partagé

Le mode écran partagé permet d'afficher deux applications en même temps sur l’écran du smartphone, p. ex. 'Sinteso Test' et le plan de base du bâtiment pour l’orientation.

Activer le mode écran partagé

L'activation du mode écran partagé dépend fortement du smartphone utilisé et de la version Android installée. La procédure décrite ci-dessous est un exemple de base. Reportez-vous à la documentation du fabricant de votre smartphone pour plus d’informations sur l'activation du mode écran partagé.

  • Android version 7.x ou ultérieure sur le smartphone
  • 'Sinteso Test' est ouvert.
  • Une autre application que vous souhaitez utiliser en parallèle est ouverte, p. ex. un plan de base du bâtiment.
  1. Cliquez sur la touche ‘Applications en cours’ dans la zone en bas de l’écran ou sous l’écran.
  • Le smartphone affiche toutes les applications actuellement ouvertes à l’écran.
  1. Pour l’application 'Sinteso Test', cliquez sur le bouton ‘Partager l’écran’ p. ex. comme . Info : Selon l’appareil, cette fonction peut être accessible via un autre bouton ou un menu contextuel.
  • Le smartphone affiche l’application 'Sinteso Test' dans la moitié supérieure de l’écran et vous demande de sélectionner l’application qui doit apparaître dans la partie inférieure.
  1. Sélectionnez l’application que vous souhaitez utiliser en parallèle, p. ex. un plan de base du bâtiment.
  • Le mode écran partagé est activé.