参数设置
设备支持通过显示屏进入参数模式,并对多项控制参数进行调整,以优化控制性能。所有控制参数设置在断电后仍可保留。
按照以下步骤修改控制参数:
或 | ||
同时按下 + 和 - 键 3 秒以上。 | |
初级参数:松开按键且在 2 秒内按下 + 键,直到屏幕显示 Pxx。 | |
按下 + 或 - 键(使用 < 或 > 键)选择参数,所选参数的当前值会显示。 | |
按下 键(使用 键)以编辑所需参数的值。 | |
在编辑过程中,按下 + 或 - 键增加/减少或选择当前参数的值。 | |
按下 键(使用 键)以确认更改的值,或按下 键(使用 键)取消更改。重复步骤 3 到 5,以更改更多参数。 | |
按下 键(使用 键)退出参数设置模式。 |
恢复出厂设置
- 选择参数 P71,并把参数值设置为 1。
- 控制参数的出厂设置将会重新加载。
- 重载过程中,屏幕显示“- - -”。
控制参数
初级参数
参数 | 描述 | 出厂设置 | 设定范围 |
---|---|---|---|
P01 * | 选择 VRF 模式 | 1 | 1 = 制热/制冷/送风/除湿 2 = 制热/制冷/送风 3 = 制热/制冷 4 = 制热/送风 5 = 制冷/送风/除湿 6 = 制冷/送风 |
P05 | 测量值修正(仅限内置传感器) | 0 | -5…5 K |
P06 | 标准显示 | 0 | 0 = 室内温度 1 = 设定值 2 = 总线温度 |
P08 | 舒适模式温度设定值 | 21 °C | 16…32 ℃ |
P09 | 舒适模式温度设定值下限 | 16 °C | 16 ℃…P10 (P10 = 32 ℃ 最大值) |
P10 | 舒适模式温度设定值上限 | 32 °C | (P09 = 16 ℃ 最小值) P09…32 ℃ |
P14 | 按键锁定 | 0 | 0 = 解锁 1 = 仅温度设定值和风速可调 2 = 全锁 |
P27 | 断电重启后运行模式 | 0 | 0 = 前一运行模式 1 = 保护模式(关闭) 2 = 舒适模式(开启) |
P28 | 延时计时器(0 至 23 小时,以 0.5 小时为单位增减) | 1 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
注意
* 这些参数至关重要,必须根据调试期间选择的设备进行设置。
高级参数
参数 | 描述 | 出厂设置 | 设定范围 |
---|---|---|---|
P53 * | 空调风机类型 | 3 | 1 = 1 速 2 = 2 速 3 = 3 速 |
P71 | 恢复出厂设置 | 0 | 0 = 禁用 1 = 开始重载 |
P90 |
风向控制功能 |
0 |
0 = 禁用 1 = 启用 |
P98 * | 启用中文字符显示 | 1 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
注意
* 这些参数至关重要,必须根据调试期间选择的设备进行设置。
高级参数(诊断和测试)
参数 | 描述 | 范围 |
---|---|---|
d06 | 软件版本 | 显示 xxx,例如 010 |