产品型号 | 库存编号 | 工作电压 | 描述 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
RDF280.VHH | S55770-T491 | DC 12 V | 房间温控器(定制 485 协议 DC 12 V) | 白色 |
RDF280.VHH/VS | S55770-T492 | DC 12 V | 房间温控器(定制 485 协议 DC 12 V) | 银色 |
RDF280.VHH/VG | S55770-T493 | DC 12 V | 房间温控器(定制 485 协议 DC 12 V) | 金色 |
产品型号 | 库存编号 | 工作电压 | 描述 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
RDF280.VHH | S55770-T491 | DC 12 V | 房间温控器(定制 485 协议 DC 12 V) | 白色 |
RDF280.VHH/VS | S55770-T492 | DC 12 V | 房间温控器(定制 485 协议 DC 12 V) | 银色 |
RDF280.VHH/VG | S55770-T493 | DC 12 V | 房间温控器(定制 485 协议 DC 12 V) | 金色 |