Title Page - 数据参数表 - RDF280.VHH - RDF280.VHH/VG - RDF280.VHH/VS
RDF280.VHH, RDF280.VHH/VS, RDF280.VHH/VG 房间温控器 (定制 485 协议 DC 12 V) 数据参数表
- Content Language
- Chinese
- Content Type
- Technical Documentation > Data Sheet for Product
- Document No
- A6V13283841_zh--_b
- Download ID
- A6V13337464
- Stock No.
- S55770-T491
- S55770-T492
- S55770-T493
- Product No.
- RDF280.VHH
- RDF280.VHH/VG
- RDF280.VHH/VS
- Access level
- Internet
- File Type
- html
用于可变制冷剂流量 (VRF) 应用的 HMI
- 纤薄(8.6 mm 厚度)触控按键设计
- DC 12 V 电源电压,大屏背光显示
- 运行模式:ON (开启)、ECO (节能)和 OFF(关闭)
- 显示室内温度或温度设定值
- 通过内置传感器或 VRF 室内机显示室内温度
- 调节温度设定值
- 最小和最大温度设定限值
- 选择 VRF 模式:制冷、制热、送风和除湿
- 定制的 RS485 协议
- 风机模式:自动和手动
- 至多 3 速可调的风机速度
- 最长 23 小时的简单延时计时器
- 内部传感器校验
- 按键锁定功能
- 掉电记忆功能(断电并通电后恢复至前一运行模式)、ON(标准模式)或 OFF
- 调试参数和控制参数可调节
- 安装在 86 mm 嵌入式方形接线盒上,固定孔距为 60.3 mm,最小深度 60 mm