Netzadapter
Eingangskennlinie | |
---|---|
Bemessungseingangsspannung | AC 100...240 V |
Betriebsbereich | AC 90...264 V |
Bemessungseingangsfrequenz | 50…60 Hz |
Eingangsstrom | Max. 0,8 A bei AC 100/240 V-Eingang und Last 1 A |
Standby-Leistungsaufnahme | ≤ 0.1 W bei AC 240 V Eingang & ohne Last |
Ausgangskennlinie | |
---|---|
Bemessungsausgangsspannung | DC 12 V |
Repräsentativer Strom | 1 A |
Ausgangsspannungsbereich | DC 11,4...12,6 V |
Einschalt-Verzögerungszeit | Max. 3 Sekunden bei AC 100 V Eingang & max. Last |
Kabellänge | |
---|---|
Länge des gegebenen Verbindungskabels | 1,5 m |
OCT200.KNBA
Speisung | |
---|---|
Betriebsspannung | DC 12 V |
Leistungsaufnahme | Max. 12 W |
Funkkommunikation | |
---|---|
Frequenzbereich | 2,4…2,485 GHz |
Maximale Sendeleistung | 12 dBm (Thread) 20 dBm (WLAN) |
Thread-Bereich | ≤ 100 m, abhängig von Anwendung und Gebäude |
WLAN-Bereich |
≤ 100 m, abhängig von Anwendung, Mobilgerät und Gebäude |
Thread-Protokoll | IEEE 802.15.4 |
WLAN-Protokoll |
IEEE 802.11.b/g/n |
Schnittstelle | |
---|---|
Ethernet |
|
Umgebungsbedingungen und Schutzklasse | |
---|---|
Schutzart des Gehäuses | IP30 gemäss EN60529 |
Schutzklasse |
|
Umweltbedingungen Lagerung Klimatische Bedingungen Temperatur Luftfeuchtigkeit Transport Klimatische Bedingungen Temperatur Luftfeuchtigkeit Bedienung Klimatische Bedingungen Temperatur (Gehäuse mit Elektronik) Luftfeuchtigkeit |
-25...+70 °C 5…95 % r. F. (Ohne Betauung)
-25...+70 °C 5…95 % r. F. (Ohne Betauung)
0...50 °C 5…95 % r. F. (Ohne Betauung) |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
---|---|
Elektromagnetische Verträglichkeit (Applikationen) | Für Wohn-, Geschäfts-, Leichtindustrie und Industrieumgebungen |
EU-Konformität (CE) | A5W00299442A *) |
RCM-Konformität | A5W00299447A *) |
UKCA-Konformität | A5W00299443A *) |
RoHS | Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten |
Umweltverträglichkeit | Die Umweltdeklaration für das Produkt (A5W00284134A*) enthält Angaben zur umweltgerechten Produktgestaltung und -bewertung (RoHS-Konformität, Materialzusammensetzung, Verpackung, Umweltverträglichkeit, Entsorgung). |
Allgemein | |
---|---|
Werkstoffe und Farben | ABS, RAL9003 |
Verpackung | Wellpappe |
Gewicht inklusive Verpackung | Ca. 447 g |
*) Die Dokumente können heruntergeladen werden von http://siemens.com/bt/download.