In der folgenden Tabelle:
- Kurzer Tastendruck (< 2 s)
- Mittlerer Tastendruck (5...20 s)
- Langer Tastendruck (≥20 s)
LED A
LED-Farbe | Gerätezustand | LED-Muster | Tastenbedienung |
---|---|---|---|
Aus | Stromloses Gerät oder Gerät ist ausgeschaltet. | Aus | N/A |
Grün | Inbetriebnahme (z.B. Gerät wird eingeschaltet) | Schnelles Blinken (100 ms ein / 100 ms aus) | N/A |
Normal (verbunden) | Ein | ||
Firmware-Download | |||
Firmware-Installation | Schnelles Blinken (100 ms ein / 100 ms aus) | ||
Orange | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen | Schnelles Blinken (100 ms ein / 100 ms aus) | Taste A lange drücken, um Zurücksetzen auf Werkseinstellungen zu starten |
Rot | Hardwarefehler | Schnelles Blinken (100 ms ein / 100 ms aus) | N/A |
Grün | Tastendruck bestätigen | Blinkt (¹/₄ s ein / ⁷/₄ s aus), bis Tastendruck aufhört | Mittlerer Druck auf Taste A |
LED B
LED-Farbe | Gerätezustand | LED-Muster | Tastenbedienung |
---|---|---|---|
Aus | LAN/WLAN ist nicht verbunden oder ausgeschaltet. | Aus | N/A |
Grün |
WLAN-Zugang ist eingeschaltet. |
Ein für 3 s |
Mittlerer Druck auf Taste A |
Gerät tritt dem Thread-Netzwerk bei. |
Schnelles Blinken (100 ms ein / 100 ms aus) |
N/A | |
Orange | WLAN-Zugang ist ausgeschaltet. | Ein für 3 s | Mittlerer Druck auf Taste A |
LED C
LED-Farbe | Gerätezustand | LED-Muster | Tastenbedienung |
---|---|---|---|
Orange | Thread-Ausgangszustand (Gerät ist nicht definiert oder einem Netzwerk beigetreten.) | Ein | N/A |
Grün | Inbetriebnahme-Modus | Schnelles Blinken (100 ms ein / 100 ms aus) | N/A |
In Betrieb | Ein | ||
Beitreten | Blinkt (¹/₄ s ein / ⁷/₄ s aus) |
Kurzer Druck auf Taste B | |
Rot | Verbindung verloren | Blinkt (¹/₄ s ein / ⁷/₄ s aus) | N/A |