产品型号 | 库存编号 | 工作电压 | 描述 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
RDF230.V | S55770-T502 | AC 230 V | 二/四管制风机盘管温控器 | 白色 |
RDF230.V/VS | S55770-T503 | AC 230 V | 二/四管制风机盘管温控器 | 银色 |
RDF230.V/VG | S55770-T504 | AC 230 V | 二/四管制风机盘管温控器 | 金色 |
产品型号 | 库存编号 | 工作电压 | 描述 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
RDF230.V | S55770-T502 | AC 230 V | 二/四管制风机盘管温控器 | 白色 |
RDF230.V/VS | S55770-T503 | AC 230 V | 二/四管制风机盘管温控器 | 银色 |
RDF230.V/VG | S55770-T504 | AC 230 V | 二/四管制风机盘管温控器 | 金色 |