温控器具备以下运行模式:
舒适模式
在舒适模式(ON)下,温控器显示室内温度值、可用用户选择和 温控器的状态。温控器也维持可以通过 + 和 – 按键调整的设定值。
设定值范围可以通过 P20(下限)和 P21(上限)设置,从而达到节能的目的。
保护模式
在保护模式下,温控器关闭且相关的供热或制冷设定值保持不变,并可通过控制参数 P50 或 P51 进行调整。
节能模式
选择节能模式时,温控器以节能模式运行且温控器保持设定值(P22,P23),从而节省能源。
延时计时器模式
在延时计时器模式下,启用参数 P31 之后,计时器将根据所选择的小时数开始倒计时。计时完成后,设备自动关闭。
1 | 激活延时计时器 |
当 P31=1 时,按住 3 秒以上进入延时计时器模式。 | |
2 | 设置延时计时器 |
- 进入延时计时器模式后会显示预设值 (1h)。 | |
- 使用 + 或 - 键更改时间最大至 23 小时,以 0.5 小时为单位增减。 | |
- 按下 键(使用 键)确认更改。设备自动退出延时计时器模式或按下 键(使用 键)返回上一步。 | |
- 或按下 键(使用 键)退出延时计时器模式而不保存更改,并返回标准模式。 | |
3 | 取消延时计时器模式 |
将计时器设置为 0 小时。 | |
4 | 查看或编辑延时计时器模式 |
- 按住 3 秒以上可查看剩余时间。 | |
- 使用 + 或 - 键更改时间,然后按下 键(使用 键)确认更改的值。 | |
- 计时器根据新的值运行。 |
断电后运行模式设置
如果温控器从 AC 230 V 电源断开并重新连接,若 P30=0,则温控器将恢复到断电前的运行模式。如果 P30=2,温控器将处于 OFF 模式。如果 P30=1,温控器将恢复至正常模式(ON)。